(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Centro SP de carburo, 120 °, revestimiento ALD

Centro SP de carburo, 120 °, revestimiento ALD
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La herramienta de centrado ahora está disponible en carburo, gracias al centro SP con forma de punta distintiva.
· Admite una amplia gama de piezas de trabajo, desde hierro y acero inoxidable hasta materiales templados, aluminio y similares en el posicionamiento y achaflanado de brocas. Tenemos absoluta confianza en mejorar la productividad sin problemas de rotura.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
120SPC0.4CBALD
120SPC0.6CBALD
120SPC0.9CBALD
120SPC1.2CBALD
120SPC2-3CBALD
120SPC2CBALD
120SPC3CBALD
120SPC3SECBALD
120SPC4CBALD
120SPC6CBALD
120SPC8CBALD
120SPC10CBALD
120SPC12CBALD
120SPC16CBALD
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar diámetro de la cuchilla
(mm)
Cuchilla individual, dos cuchillas diámetro del vástago
(mm)
Longitud total L
(mm)
Ancho máximo de chaflán d1
(mm)
Longitud del pivote
(mm)
Dibujo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.4Sola cuchilla3400.41.23
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.6Sola cuchilla3400.61.83
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.9Sola cuchilla3400.92.73
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.2Sola cuchilla3401.23.63
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2Sola cuchilla340263
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2Sola cuchilla240--2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3Doble filo335--1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3Sola cuchilla340--2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4Doble filo440--1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6Doble filo650--1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8Doble filo860--1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Doble filo1070--1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12Doble filo1280--1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16Doble filo16100--1

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán / Biselado / Horizontal / V Groove Ambos cuadrados (θ) 120 material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio
Hoja periférica S / N NA Tipo de material de herramienta Carburo Revestimiento S / N Disponible
Tipo de recubrimiento ALD Dirección de rotación Hoja derecha

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico