(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Recubrimiento Toglon Miniature Hard SP 90 ° ALT

Recubrimiento Toglon Miniature Hard SP 90 ° ALT
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El acero endurecido HRC40-72 puede mecanizarse. La forma de alta torsión exhibe un rendimiento nunca antes visto con acero endurecido, acero troquelado, Copal, Hastelloy, etc., logrando la mejor rugosidad de la superficie con un filo largo de 3 flautas y una vida notable.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TGHMSP0.1CBALT
TGHMSP0.2CBALT
TGHMSP0.3CBALT
TGHMSP0.4CBALT
TGHMSP0.5CBALT
TGHMSP0.7CBALT
TGHMSP1CBALT
TGHMSP1.5CBALT
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar diámetro de la cuchilla
(mm)
Diámetro mínimo de chaflán d
(mm)
Ancho máximo de chaflán d1
(mm)
Longitud del pivote
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.020.10.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.040.20.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.060.30.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.080.41.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.10.51.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.70.140.72.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.213
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.50.31.54.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán / Biselado / Horizontal / V Groove Ambos cuadrados (θ) 90 material de trabajo Acero templado y revenido / acero de alta dureza
Cuchilla individual, dos cuchillas Sola cuchilla Hoja periférica S / N NA Tipo de material de herramienta Carburo
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento ALT diámetro del vástago(mm) 3
Dirección de rotación Hoja derecha Longitud total L(mm) 50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico