(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Revestimiento DLC Toglon Sharp SP 90 ° Carbide Long Type (Números de pieza)

Revestimiento DLC Toglon Sharp SP 90 ° Carbide Long Type
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Causa menos rebabas y menos ruido y proporciona una rugosidad superficial limpia: permite el achaflanado de múltiples diámetros con una sola unidad.
· El acabado es de la misma calidad, rugosidad superficial brillante.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
90LTG3CBDLC
90LTG4CBDLC
90LTG6CBDLC
90LTG8CBDLC
90LTG10CBDLC
90LTG12CBDLC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar diámetro de la cuchilla
(mm)
diámetro del vástago
(mm)
Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

33100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

44100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

66100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

88150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1212150

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán / Biselado / Horizontal / V Groove Ambos cuadrados (θ) 90 material de trabajo Aluminio / Titanio / Cobre / Resina
Cuchilla individual, dos cuchillas Sola cuchilla Hoja periférica S / N NA Tipo de material de herramienta Carburo
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento DLC Dirección de rotación Hoja derecha

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico