(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Toglon Sharp SP 90 ° Carburo tipo largo

Toglon Sharp SP 90 ° Carburo tipo largo
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Causa menos rebabas y menos ruido y proporciona una rugosidad superficial limpia: permite el achaflanado de múltiples diámetros con una sola unidad.
· El acabado es de la misma calidad, rugosidad superficial brillante.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
90LTG3CB
90LTG4CB
90LTG6CB
90LTG8CB
90LTG10CB
90LTG12CB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar diámetro de la cuchilla
(mm)
diámetro del vástago
(mm)
Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

33100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

44100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

66100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

88150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1212150

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán / Biselado / Horizontal / V Groove Ambos cuadrados (θ) 90 material de trabajo acero en general / Aluminio / Titanio / Cobre / Resina
Cuchilla individual, dos cuchillas Sola cuchilla Hoja periférica S / N NA Tipo de material de herramienta Carburo
Revestimiento S / N NA Dirección de rotación Hoja derecha

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico