(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Recubrimiento Dog de carburo Toglon Sharp SP 60 °

Recubrimiento Dog de carburo Toglon Sharp SP 60 °
  • Descuento por volumen

Causa menos rebabas y menos ruido y proporciona una rugosidad superficial limpia. Permite el chaflán de múltiples diámetros con una sola unidad. El acabado es de la misma calidad, rugosidad superficial brillante.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
60TG2CBDLC
60TG3CBDLC
60TG4CBDLC
60TG6CBDLC
60TG8CBDLC
60TG10CBDLC
60TG12CBDLC
60TG16CBDLC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar diámetro de la cuchilla
(mm)
diámetro del vástago
(mm)
Longitud total L
(mm)
Ancho máximo de chaflán d1
(mm)
Longitud del pivote
(mm)
Dibujo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2340262
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3340--1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4440--1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6650--1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8860--1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101070--1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121275--1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

161680--1

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán / Biselado / Horizontal / V Groove Ambos cuadrados (θ) 60 material de trabajo Aluminio / Titanio / Cobre / Resina
Cuchilla individual, dos cuchillas Sola cuchilla Hoja periférica S / N NA Tipo de material de herramienta Carburo
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento DLC Dirección de rotación Hoja derecha

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico