(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cortador de radio de esquina para carburo de aluminio

Cortador de radio de esquina para carburo de aluminio
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Las cuchillas / flautas de rastrillado aseguran una forma redondeada de alta precisión.
· Primer ángulo de inclinación grande para herramientas de chaflán redondo, nitidez / rugosidad de la superficie dramáticamente mejorada, calor de corte significativamente reducido y precisión de desviación mejorada

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CRC0.5CBH
CRC0.75CBH
CRC1.0CBH
CRC1.5CBH
CRC1.25CBH
CRC1.75CBH
CRC2.0CBH
CRC2.5CBH
CRC3.0CBH
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar diámetro de la cuchilla
(mm)
Tamaño R (R)
(mm)
diámetro del vástago
(mm)
Longitud total L
(mm)
d2
(mm)
L2
(mm)
Diámetro de la punta
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.56505103
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.756505.5103
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

316506-3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41.58608-4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41.258607.5154
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51.7510709.5155
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

52107010-5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

52.5127511155
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

53127512-5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Chaflán redondo material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Aluminio / Cobre / Resina Cuchilla individual, dos cuchillas Sola cuchilla
Hoja periférica S / N NA Tipo de material de herramienta Carburo Revestimiento S / N NA
Dirección de rotación Hoja derecha

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico