(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Broca central HSS, larga, tipo A, 90 °

Broca central HSS, larga, tipo A, 90 °
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un taladro central con alta nitidez y durabilidad sobresaliente.
· Los ejercicios centrales de Iwata Tool nunca dejan de evolucionar.
· Además de mejorar la precisión de la desviación, el uso de HSS de cobalto y una forma de herramienta optimizada ofrecen una excelente nitidez y ayudan a prevenir roturas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
90LCD0.8-4-100
90LCD1.0-4-100
90LCD1.2-5-100
90LCD1.5-5-100
90LCD1.5-5-150
90LCD2.0-5-100
90LCD2.0-5-150
90LCD2.0-6-100
90LCD2.0-6-150
90LCD2.5-6-100
90LCD2.5-7.7-100
90LCD2.5-8-100
90LCD2.5-8-150
90LCD3.0-7.7-100
90LCD3.0-8-100
90LCD3.0-8-150
90LCD3.0-10-100
90LCD3.0-10-150
90LCD4.0-10-100
90LCD4.0-10-150
90LCD4.0-12-100
90LCD5.0-11-100
90LCD5.0-12-100
90LCD5.0-12-150
90LCD6.0-16-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar diámetro de la cuchilla
(mm)
diámetro del vástago
(mm)
Longitud total L
(mm)
Longitud de la hoja
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.841001
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

141001.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.251001.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.551001.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.551501.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

251002.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

251502.6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

261002.6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

261502.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.561003.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.57.71003.2
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2.581003.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.581503.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

37.71003.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

381003.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

381503.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3101003.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3101503.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4101005.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4101505.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4121005.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5111006.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5121006.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5121506.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6161507.7

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Centrado (Posicionamiento) Ambos cuadrados (θ) 90 material de trabajo acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Resina
Cuchilla individual, dos cuchillas Doble filo Hoja periférica S / N NA Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad
Revestimiento S / N NA Dirección de rotación Hoja derecha

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico