(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

HSS SP Center Sharp 60 °

HSS SP Center Sharp 60 °
  • Descuento por volumen

Ideal para aluminio, resina, etc. Capaz de reducir rebabas y mejorar la rugosidad de la superficie. Capaz de mecanizado de alta precisión, y se puede lograr un acabado superior. El recubrimiento DLC, efectivo para materiales de trabajo fácilmente soldados, también está estandarizado.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
60SPA0.3-1.2
60SPA0.5-2
60SPA0.5-2-3
60SPA0.8-3
60SPA1.0-4
60SPA1.5-6
60SPA2.0-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar diámetro de la cuchilla
(mm)
diámetro del vástago
(mm)
Longitud total L
(mm)
Ancho máximo de chaflán d1
(mm)
Longitud del pivote
(mm)
Dibujo
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.33401.23.63
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.5240--2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.5340263
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.8340--2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1440--2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.5650--2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2860--2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán / Biselado / Horizontal / V Groove Ambos cuadrados (θ) 60 material de trabajo acero en general / Aluminio / Cobre / Resina
Cuchilla individual, dos cuchillas Sola cuchilla Hoja periférica S / N NA Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad
Revestimiento S / N NA Dirección de rotación Hoja derecha

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico