(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

HSS SP Center 120 °

HSS SP Center 120 °
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La precisión, la velocidad de mecanizado y el rendimiento de costos están equilibrados.
· Herramienta de centrado HSS de nueva forma.
· Larga vida útil con una punta de cuchilla que no se astilla fácilmente.
· El punto de doble ángulo evita el astillado de la punta.
· No se rompe la punta, a diferencia de los taladros centrales convencionales.
· El diseño de alta torsión proporciona una excelente nitidez.
· Rugosidad superficial mejorada

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
120SPC0.9
120SPC1.2
120SPC2
120SPC2-3
120SPC3
120SPC3SE
120SPC4
120SPC6
120SPC8
120SPC10
120SPC12
120SPC16
120SPC20
120SPC25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar diámetro de la cuchilla
(mm)
Cuchilla individual, dos cuchillas diámetro del vástago
(mm)
Longitud total L
(mm)
Ancho máximo de chaflán d1
(mm)
Longitud del pivote
(mm)
Dibujo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.9Sola cuchilla3400.92.73
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.2Sola cuchilla3401.23.63
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2Sola cuchilla240--2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2Sola cuchilla340263
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3Doble filo335--1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3Sola cuchilla340--2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4Doble filo440--1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6Doble filo650--1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8Doble filo860--1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Doble filo1070--1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12Doble filo1280--1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16Doble filo16100--1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20Doble filo20120--1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25Doble filo25140--1

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán / Biselado / Horizontal / V Groove Ambos cuadrados (θ) 120 material de trabajo acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Resina
Hoja periférica S / N NA Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad Revestimiento S / N NA
Dirección de rotación Hoja derecha

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico