(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Herramienta de recogida TP31/33/34

Herramienta de recogida TP31/33/34
  • Descuento por volumen

· Modelo de punta: Otros
· Sencillo/múltiple: Objeto unico
· Punta de repuesto: No incluido
· Magnético S/N: No incluido
· Tipo de parte: Cuerpo

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TP-33

Número de Parte
TP-33
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo de punta Otro Longitud total(mm) 250 S / N no magnético NA
Single / Multiple Objeto unico Tipo de parte Cuerpo principal Consejos de reemplazo NA
Peso(g) 53 Características Para el montaje de piezas de equipos de precisión. Óptimo para trabajos de recogida en espacios reducidos.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TP-33 de la serie Herramienta de recogida TP31/33/34.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico