(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un conjunto de terminales y conectores de crimpado de uso frecuente en una caja compacta.
[Caracteristicas]
· Hecho de cobre, estañado.
[Aplicaciones]
· Engarzado.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
PA-91
categoria de producto | Partes | Conjunto / artículo individual | Establecer producto | Tipo de terminal | Terminal desnuda |
---|---|---|---|---|---|
Superficie del conductor((mm)2) | Terminal R desnuda: 0.5, 1.25, 1.25, 2, 5.5 / Terminal Y desnuda: 1.25, 2, 5.5 | Diámetro del tornillo(mm) | Terminal R desnuda: 3, 3, 4, 5, 6 / Terminal Y desnuda: 4, 5, 6 | Cuerpo principal: opción | Opción |
Suplemento | Dimensiones exteriores de la carcasa (dimensiones internas): 87 (82) x 60 (52) x 20 (17) mm | Número contenido en un paquete | Terminal R desnuda: 10, 10, 10, 10, 5 / Terminal Y desnuda: 10, 10, 5 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente