(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Neji-Saurus PZ-55

Neji-Saurus PZ-55
  • Descuento por volumen

· Categoria de producto: Alicate
· Tipo alicates: Alicate
· Primavera: No incluido
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre Neji-saurus PZ-55, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PZ-55

Número de Parte
PZ-55
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates Longitud total(mm) 150
Con o sin resorte NA Conjunto / artículo individual Objeto unico Dureza de la hoja HRC56±2
Forma de tornillo Tornillo de cabeza plana Parte de la punta de agarre(ø mm) 3-8 Parte de agarre del cuerpo principal(ø mm) 5.5-10
Material Acero de alto carbono Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Peso(g) 125
Características Agarra la "cabeza" del tornillo de la máquina y gira. Una herramienta esencial para el mantenimiento de campo. Un tipo de múltiples estrías con una amplia gama de aplicaciones.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PZ-55 de la serie Neji-Saurus PZ-55.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico