(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de destornilladores de repuesto DK-05 - 08

Juego de destornilladores de repuesto DK-05 - 08
  • Descuento por volumen

· Estándares para la forma de la punta.: Caja, combinación, Phillips (+)/ranurada (-)
· Tamaño de punta Phillips (+): Número 00, número 0, número 1, número 2, número 3
· Clasificación de un solo artículo/conjunto: Establecer producto
· Tipo de eje: Redondo
· Imán: Ninguno
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el juego de destornilladores de repuesto DK-05 – 08, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

DK-06

Número de Parte
DK-06
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Combinación Tamaño de la punta / Phillips (+) Numero 1 / Número 2 Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 5.5 / 3.5
Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto Tipo de eje Redondo Imán NA
Tipo de agarre Resina (Caja / Hex / Bolígrafo) Ancho a través de los planos (mm) 5.5 Longitud total(mm) Empuñadura de detección de electricidad: 115; Taladro: 125; Otro destornillador: 125
Peso(g) 302 (caso incluido) Tamaño de la caja(mm) 81×145×29 Características Con agarre de detección de bajo voltaje (80-300 V CA / 100-250 V CC).

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo DK-06 de la serie Juego de destornilladores de repuesto DK-05 - 08.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico