(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Destornillador electroscópico DKD-01/DKD-02

Destornillador electroscópico DKD-01/DKD-02
  • Descuento por volumen

· Estándares para la forma de la punta.: Menos (-)
· Clasificación de un solo artículo/conjunto: Objeto unico
· Tipo de eje: Redondo
· Imán: Ninguno
· Eje pasante: Ninguno
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el destornillador electroscópico DKD-01/DKD-02, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

DKD-01

Número de Parte
DKD-01
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Cabeza plana (-) Longitud del eje L (mm) 28 Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico
Tipo de eje Redondo Imán NA Eje a través NA
Reforzar NA Tipo de agarre Resina Tipo de detalles Para pruebas de bajo voltaje
Longitud total(mm) 129 Peso(g) 20 Diámetro de agarre(mm) φ14
Aplicación Para pruebas de bajo voltaje (80-300 V CA, 100-250 V CC) Características Para pruebas de conductividad y transmisión de comunicador inalámbrico. Explicación suplementaria El tubo de neón incrustado dentro de la unidad se iluminará si toca la punta del destornillador a una toma de corriente o al lado de la línea de un circuito eléctrico (el que no está conectado a tierra) y empuja la parte de la cabeza del mango con el dedo.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo DKD-01 de la serie Destornillador electroscópico DKD-01/DKD-02.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico