(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Juego de destornilladores Master Grip DR-52

Juego de destornilladores Master Grip DR-52
  • Descuento por volumen

· Estándares para la forma de la punta.: Phillips (+)/ranurado (-)
· Tamaño de punta Phillips (+): Número 0, número 1, número 2
· Clasificación de un solo artículo/conjunto: Establecer producto
· Tipo de eje: Cuadrado
· Imán: Incluido
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el juego de destornilladores Master Grip DR-52, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

DR-52

Número de Parte
DR-52
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Phillips (+)/Flathead (-) Tamaño de la punta / Phillips (+) Número 0 / Numero 1 / Número 2 Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 6
Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto Tipo de eje Cuadrado Imán Disponible
Tipo de agarre Caucho Lado opuesto(mm) 6.35 Tamaño de la broca (+)#2(150)、(+)#2/#2(110)、(+)#2/#2(65)、(+)#0(85)、(+)#1(100)、(+)2/(-)6(135)  
Peso(g) Unidad principal: 57, juego de bits: 147 Longitud de agarre(mm) 95 Diámetro de agarre(mm) φ40
Material Bit: acero al cromo vanadio Características Juego de brocas que también es ideal para un destornillador eléctrico recargable. Explicación suplementaria Soporte de broca tipo bureta para una movilidad conveniente. Agarre acolchado que se adapta bien a la mano.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo DR-52 de la serie Juego de destornilladores Master Grip DR-52.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico