(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Medidor de tensión - tipo dial estándar, DTN

Medidor de tensión - tipo dial estándar, DTN

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • DTN-30
  • DTN-50
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La fuerza pequeña, como la fuerza de tracción o la fuerza de compresión, se puede medir de forma fácil e instantánea.
· Es eficaz para medir la fuerza de los indicadores de cuadrante, la fuerza de resorte de los resortes de precisión y la fuerza de presión de los teclados.
[Aplicaciones]
· Para determinar la fuerza de contacto de micro interruptores, relés, válvulas, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DTN-30
DTN-50
DTN-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar La carga máxima permitida (N) Escala mínima
(Minnesota)
Rango de medición
(Minnesota)
Trusco Code
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.31030~300336-6278
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.52060~500336-6286
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

150100~1000336-6294

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Marcar Masa(g) 54 Precisión de la medición Escala ± 0.5
Aplicación Para determinar la fuerza de contacto de microinterruptores, relés, válvulas, etc. Características Se puede medir fácil e instantáneamente una fuerza pequeña como la fuerza de tracción o la fuerza de compresión.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico