(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Medidor de tensión - tipo dial, probador multipropósito push-pull, PPN

Medidor de tensión - tipo dial, probador multipropósito push-pull, PPN

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Marcar
· Precisión de la medición: ±1 escala
· Solicitud: Ensayos de compresión y tracción de objetos y piezas pequeñas.
· Característica: Se trata de un dinamómetro multiusos que mide las capacidades de empuje y tracción.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PPN-705-20

Número de Parte
PPN-705-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Rango de medida (N) 0.6 a 20 Modelo del Producto Marcar La carga máxima permitida (N) 20
Graduación mínima(N) 0.20 Trusco Code 336-6260 Masa(g) 124
Precisión de la medición Escala ± 1 Aplicación Pruebas de compresión y tracción de pequeños objetos y piezas. Características Este es un dinamómetro multipropósito que mide las capacidades de empujar y tirar.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PPN-705-20 de la serie Medidor de tensión - tipo dial, probador multipropósito push-pull, PPN.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico