(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Medidor de tensión - tipo dial mecánico, FB-N

Medidor de tensión - tipo dial mecánico, FB-N

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Marcar
· Masa (sol): 630
· Precisión de la medición: ±0.3%F.S.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

FB-200N

Número de Parte
FB-200N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Rango de medida (N) 0–200 Modelo del Producto Marcar La carga máxima permitida (N) 200
Graduación mínima(N) 2 Trusco Code 456-0094 Masa(g) 630
Precisión de la medición ±0.3%F.S.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FB-200N de la serie Medidor de tensión - tipo dial mecánico, FB-N.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico