(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Brocas integrales de carburo - vástago de fresa, broca dura Toglon, recubierta ALT, corta

Brocas integrales de carburo - vástago de fresa, broca dura Toglon, recubierta ALT, corta
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Excelente rendimiento en comparación con los tipos convencionales de alta dureza.
· El diseño de 3 flautas brinda un acabado con una precisión de diámetro de orificio sobresaliente y una rugosidad de la superficie del orificio.
· Precisión de la posición del agujero mejorada con el uso de Toglon® Hard SP

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TGHDS1CBALD
TGHDS1.1CBALD
TGHDS1.2CBALD
TGHDS1.3CBALD
TGHDS1.4CBALD
TGHDS1.5CBALD
TGHDS1.6CBALD
TGHDS1.7CBALD
TGHDS1.8CBALD
TGHDS1.9CBALD
TGHDS2CBALD
TGHDS2.1CBALD
TGHDS2.2CBALD
TGHDS2.3CBALD
TGHDS2.4CBALD
TGHDS2.5CBALD
TGHDS2.6CBALD
TGHDS2.7CBALD
TGHDS2.8CBALD
TGHDS2.9CBALD
TGHDS3CBALD
TGHDS3.1CBALD
TGHDS3.2CBALD
TGHDS3.3CBALD
TGHDS3.4CBALD
TGHDS3.5CBALD
TGHDS3.6CBALD
TGHDS3.7CBALD
TGHDS3.8CBALD
TGHDS3.9CBALD
TGHDS4CBALD
TGHDS4.1CBALD
TGHDS4.2CBALD
TGHDS4.3CBALD
TGHDS4.4CBALD
TGHDS4.5CBALD
TGHDS4.6CBALD
TGHDS4.7CBALD
TGHDS4.8CBALD
TGHDS4.9CBALD
TGHDS5CBALD
TGHDS5.1CBALD
TGHDS5.2CBALD
TGHDS5.3CBALD
TGHDS5.4CBALD
TGHDS5.5CBALD
TGHDS5.6CBALD
TGHDS5.7CBALD
TGHDS5.8CBALD
TGHDS5.9CBALD
TGHDS6CBALD
TGHDS6.1CBALD
TGHDS6.2CBALD
TGHDS6.5CBALD
TGHDS6.8CBALD
TGHDS6.9CBALD
TGHDS7CBALD
TGHDS7.8CBALD
TGHDS7.9CBALD
TGHDS8CBALD
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro D
(mm)
Longitud de ranura L
(mm)
Longitud total L
(mm)
diámetro del vástago d
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16503
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.17503
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.27503
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.38503
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.48503
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.59503
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.610503
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.710503
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.811503
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.911503
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

212604
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.112604
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.213604
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.313604
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.414604
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.514604
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.614604
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.716604
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.816604
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.916604
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

316604
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.118604
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.218604
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.318604
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.420604
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.520604
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.621604
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.721604
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.822604
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.922604
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

422604
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.124606
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.224606
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.324606
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.424606
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.524606
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.625606
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.725606
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.825606
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.925606
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

526606
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.126606
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.226606
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.326606
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.426606
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.528606
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.628606
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.728606
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.828606
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.928606
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

628806
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.131808
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.231808
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.531808
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.834808
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.934808
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

734808
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.837808
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.937808
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

837808

Cargando…

Información básica

material de trabajo acero de alta dureza Tipo de material de herramienta Carburo Tipo de caña End Mill Shank
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento ALD(ALT) Con / sin orificio de aceite NA
Numero de flautas 3

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico