(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Sputter Felt 50EX (Resina especial ignífuga de 4.5 mm de espesor)

Sputter Felt 50EX (Resina especial ignífuga de 4.5 mm de espesor)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El lado frontal recibe un recubrimiento especial de resina ignífuga que repele las chispas mientras que el lado posterior no está recubierto y absorbe agua, lo que mejora la seguridad.
· La durabilidad se ha mejorado aún más.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
T50EX-11
T50EX-12
T50EX-15
T50EX-22
T50EX-25
T50EX-110
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho (mm) Longitud (mm) Clasificación Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10001000Cortar276-7139720
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10002000Cortar276-71471440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10005000Cortar276-71553600
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

20002000Cortar415-22982880
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

20005000Cortar415-23017200
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

100010000Rodar276-71637200

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Salpicadura de fieltro Código de material JIS Un tipo Espesor (mm) 4.5
Especificaciones JIS A 1323 Número de tipo A aprobado 02 A3662 Material del producto Fibra resistente al fuego: resina ignífuga especial de un solo lado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico