(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Sputter Felt 28EX (Resina especial ignífuga de 2.5 mm de espesor)

Sputter Felt 28EX (Resina especial ignífuga de 2.5 mm de espesor)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El lado frontal recibe un recubrimiento especial de resina ignífuga que repele las chispas mientras que el lado posterior no está recubierto y absorbe agua, lo que mejora la seguridad.
· No hay costura en las hojas Número 4/Número 6.
· La durabilidad se ha mejorado al siguiente nivel.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
28EX-1
28EX-2
28EX-4
28EX-6
28EX-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar No. de ojales Paso de ojal A (mm) Paso de arandela B (mm) Ancho (mm) Longitud (mm) Clasificación Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4880880920920Numero 1228-4596450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

124404709201920Número 2228-4600900
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1647047019201920Número 4228-46181800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2047048019202920Número 6228-46262700
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

---200020000Rodar228-463416800

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Salpicadura de fieltro Código de material JIS Un tipo Espesor (mm) 2.5
Especificaciones JIS A 1323 Número de tipo A aprobado 02 A1158, Tipo de chispa / rechazo de escoria (superficie frontal) / adhesivo (superficie posterior), tipo de combinación Material del producto Fibra resistente al fuego: resina ignífuga especial de un solo lado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico