(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Hoja de escudo térmico superplatino

Hoja de escudo térmico superplatino
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Excelente en reflectividad térmica y resistencia al calor.
· Es un producto compuesto hecho mediante la laminación de una película con una capa depositada de vapor de aluminio en ambos lados de una película de poliéster de 6 micras y una tela de satén resistente al fuego (alta densidad).
[Aplicaciones]
· Como protector de seguridad / mantenimiento resistente al calor (guantes, delantal, cubierta de pierna, cubierta de antorcha, etc.).
· Como lámina protectora térmica.
· Como escudo térmico para el calor de los calentadores de equipos de oficina, como copiadoras, facsímiles, etc.
· Como material aislante térmico para diversos electrodomésticos, equipos de cocina y equipos de aire acondicionado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TSS-SP1
TSS-SP2
TSS-SP4
TSS-SP6
TSS-SPR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar No. de ojales Ancho (mm) Longitud (mm) Clasificación Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4900920Numero 1276-5691660
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

129001920Número 2276-57051320
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1618401920Número 4276-57132640
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2018402920Número 6276-57213960
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-9805000Rodar276-57303300

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Hoja de aislamiento Aplicación Como protector de seguridad / mantenimiento resistente al calor (guantes, delantal, cubierta de pierna, cubierta de antorcha, etc.). Como una lámina de escudo térmico. Especificaciones Prueba de rendimiento a prueba de fuego de la Asociación japonesa ignífuga, número de prueba CO040011
Espesor del producto Aproximadamente 1.3 mm Material del producto Tejido de fibra resistente al fuego: película metalizada de aluminio

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico