(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Hoja de curado de chispas

Hoja de curado de chispas
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Ligero y superior en trabajabilidad.
· Ideal para el curado por chispas y el curado a prueba de llama, ya que destaca el color naranja.
· Tipo repelente de chispas.
· Un producto seguro ya que no contiene asbesto.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
THS-1
THS-2
THS-R-25M
THS-R-50M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar No. de ojales Paso de ojal A (mm) Paso de arandela B (mm) Ancho (mm) Longitud (mm) Clasificación Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4880880920920Numero 1415-2310270
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

124404709201920Número 2415-2328540
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

---100025000Rodar415-23366750
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

---100050000Rodar415-234413500

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Hoja de curado de chispas Código de material JIS Tipo C Espesor (mm) 0.21
Especificaciones Producto aprobado por JIS A 1323 tipo C, Asociación ignífuga de Japón, producto compatible con prueba de rendimiento a prueba de fuego Tela base 100% fibra de vidrio Revestimiento Resina de cloruro de vinilo de una cara (superficie: naranja; revestimiento: blanco)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico