(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tallador de madera eléctrico artesanal

Tallador de madera eléctrico artesanal

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • HCT-30S
  • HCT-30A
  • Descuento por volumen

[Características]
· Tipo portátil para tallado de precisión debido a oscilaciones ultra altas (12.000 veces/por minuto con vibraciones de 1 mm). (HCT-30A)
· Un tipo de doble uso de vibración y rotación en el que se ha agregado una función de rotación (12.000 veces/minuto) al HCT-30A. (HCT-30S)
[Aplicaciones]
· Para tallar madera dura, plásticos blandos, mármol, ALC, zelkova, ébano, etc.
· Para cortar y perforar diversos materiales acoplando una barra de carburo, muela con eje o similar al cabezal giratorio.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HCT-30A
HCT-30S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Función Trusco Code Masa
(g / set)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

228Solo vibración209-8326800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

235Para vibración y rotación209-8334900

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fuente de alimentación AC100V Corriente nominal(A) 0.8 El consumo de energía(W) 80
Diámetro externo(mm) 44 Características Es un tipo práctico con súper vibración (12,000 veces / minuto, amplitud 1 mm), que puede tallar bruscamente. (HCT-30 A) Este es un tipo de vibración y rotación: la función de rotación (12,000 veces / min) se ha agregado al HCT-30 A. (HCT-30S) Longitud del cable 2 m
Establecer contenido (1) Cabezal de reciprocidad (2) Un conjunto de 5 tipos de cuchillas curvas (1 juego) (Plano, Redondo x 2, Triángulo y Rastrillo Redondo) (3) Llave de 12 mm (4) Percha (5) Cabezal giratorio (6 ) Un juego de 8 tipos de herramientas rotativas (1 juego) (7) Soporte múltiple * (5), (6) y (7) se incluyen solo en HCT-30S.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico