(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punzón escariador

Punzón escariador
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Úselo como un fijador temporal para agujeros en placas de hierro que coincidan con el punzón de ajuste al tomar ángulos o realizar inspecciones.
[Aplicaciones]
· Para asegurar temporalmente los agujeros de la placa de hierro.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TRMP-17.5
TRMP-20.5
TRMP-21.5
TRMP-22.5
TRMP-23.5
TRMP-24.5
TRMP-26.5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Diámetro de la punta
(mm)
Diametro maximo
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1301217.59020229-5148240
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1501420.510025229-5156360
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1501521.510025229-5164420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1501622.510025229-5172450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1501823.510025229-5181500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1501924.510025229-5199540
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1802126.513025229-5202730

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Puñetazo Tipo detallado de perforación Escariador apropiado Dureza HRC40
Aplicación Para asegurar temporalmente los agujeros de la placa de hierro. Material Acero al carbón Características Úselo como un fijador temporal para agujeros en placas de hierro que coincidan con el punzón de ajuste al tomar ángulos o realizar inspecciones.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico