(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conjunto de marcado de precisión tipo titular

Conjunto de marcado de precisión tipo titular
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Es preciso y duradero. Hecho con acero para herramientas de aleación (equivalente a SKS).
· Los grabados se pueden cambiar con un solo toque.
· Como la parte del vástago mide ø25 mm, también se puede utilizar para presionar.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SHK-30
SHK-40
SHK-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Recuento de dígitos grabados Trusco Code Dimensiones de letra A
(mm)
Ancho de material B
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10239-8842331100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8239-885143.751200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7239-886954.281300

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Marcado de precisión Establecer contenido 1.5-5.0 mm, 0-9, 3PA a Z cada uno, 1P cada / - + x, (.) Y 1P cada Material Material SKS o equivalente
Características Es preciso y duradero. Hecho con acero para herramientas de aleación (equivalente a SKS).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico