(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Alfabeto de herramienta de grabado manual

Alfabeto de herramienta de grabado manual
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Los surcos son más profundos que los de otras compañías, y los vástagos también son más gruesos, por lo que se pueden grabar personajes realmente hermosos y los grabados duran mucho tiempo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SKD-30EE
SKD-40EL
SKD-50EE
SKD-50EG
SKD-60EC
SKD-80EB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaños
(mm)
Texto Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-3E228-708140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104L228-742160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105E228-762560
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105G228-764160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106C228-7871110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-8B228-8133110

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Grabado de carga (números) Material grabable Material de aluminio, material de latón, cobre, material SS (no apagado), material SC (no apagado), material SKS (no apagado), material SKD (no apagado), material SKH (no apagado), material SUS (no apagado) Material no grabable Material SS (apagado), material SC (apagado), material SKS (apagado), material SKD (apagado), material SKH (apagado), material SUS (apagado), vidrio de carburo, piedra, caucho, tela, papel, acrílico
Material Acero al carbono (S45C) con punta templada Características Los surcos son más profundos que los de otras compañías, y los vástagos también son más gruesos, por lo que se pueden grabar personajes realmente hermosos y los grabados duran mucho tiempo.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico