(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Punzones y grabadores - juego de letras de 27 piezas, acero al carbono, SKA

Punzones y grabadores - juego de letras de 27 piezas, acero al carbono, SKA

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Punzones y grabadores - juego de letras de 27 piezas, acero al carbono, SKA
  • Punzones y grabadores - juego de letras de 27 piezas, acero al carbono, SKA
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Los surcos son más profundos que los de otras compañías, y los vástagos también son más gruesos, por lo que se pueden grabar personajes realmente hermosos y los grabados duran mucho tiempo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SKA-15
SKA-20
SKA-25
SKA-30
SKA-40
SKA-50
SKA-60
SKA-80
SKA-100
SKA-130
SKA-160
SKC-15
SKC-20
SKC-25
SKC-30
SKC-40
SKC-50
SKC-60
SKC-80
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaños
(mm)
Tipo de detalles Dimensiones del material A
(mm)
Dimensiones materiales B
(mm)
Trusco Code Dimensiones mínimas de grabado a
(mm)
Dimensiones mínimas de grabado b
(mm)
Dimensiones máximas de grabado c
(mm)
Dimensiones máximas de grabado d
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.5[AZ -] Sellos del alfabeto (juego de 27 piezas)665228-48211.50.973.12.5495
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2[AZ -] Sellos del alfabeto (juego de 27 piezas)665228-483921.33.83.1500
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2.5[AZ -] Sellos del alfabeto (juego de 27 piezas)665228-48472.51.64.33.4500
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3[AZ -] Sellos del alfabeto (juego de 27 piezas)868228-4855324.83.8900
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4[AZ -] Sellos del alfabeto (juego de 27 piezas)1070228-486342.75.84.51550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5[AZ -] Sellos del alfabeto (juego de 27 piezas)1070228-487153.375.31550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6[AZ -] Sellos del alfabeto (juego de 27 piezas)1380228-4880648.26.22790
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8[AZ -] Sellos del alfabeto (juego de 27 piezas)1380228-489885.410.78.12800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[AZ -] Sellos del alfabeto (juego de 27 piezas)1690228-4901106.612.79.34710
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13[AZ -] Sellos del alfabeto (juego de 27 piezas)1690228-4910138.716.111.84850
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16[AZ -] Sellos del alfabeto (juego de 27 piezas)1990228-49281610.817.412.26780
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5[AZ -] Sellos de alfabeto invertido (juego de 27 piezas)665228-52311.50.973.12.5495
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2[AZ -] Sellos de alfabeto invertido (juego de 27 piezas)665228-524021.33.83.1500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.5[AZ -] Sellos de alfabeto invertido (juego de 27 piezas)665228-52582.51.64.33.4500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3[AZ -] Sellos de alfabeto invertido (juego de 27 piezas)868228-5266324.83.8900
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4[AZ -] Sellos de alfabeto invertido (juego de 27 piezas)1070228-527442.75.84.51550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5[AZ -] Sellos de alfabeto invertido (juego de 27 piezas)1070228-528253.375.31550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6[AZ -] Sellos de alfabeto invertido (juego de 27 piezas)1380228-5291648.26.22790
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8[AZ -] Sellos de alfabeto invertido (juego de 27 piezas)1380228-530485.410.78.12800

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Conjunto grabado carta Establecer contenido A〜Z、- Establecer contenido(Libro) 27
Material grabable Material de aluminio, material de latón, cobre, material SS (no apagado), material SC (no apagado), material SKS (no apagado), material SKD (no apagado), material SKH (no apagado), material SUS (no apagado) Material no grabable Material SS (apagado), material SC (apagado), material SKS (apagado), material SKD (apagado), material SKH (apagado), material SUS (apagado), vidrio de carburo, piedra, caucho, tela, papel, acrílico Material Acero al carbono (S45C) con punta templada
Características Los surcos son más profundos que los de otras compañías, y los vástagos también son más gruesos, por lo que se pueden grabar personajes realmente hermosos y los grabados duran mucho tiempo.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico