(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juego de punzonado de juntas

Juego de punzonado de juntas

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • 3H-P17
  • 3H-PL6
  • 3H-PS10
  • Descuento por volumen

· Modelo: Puñetazo
· Tipo de punzón: Embalaje
· código ENE: 4990077994042
· Código Trusco: 215-6458
· Masa (kg/juego): 2.1

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

3H-P17

Número de Parte
3H-P17
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Puñetazo Tipo detallado de perforación Sello Código JAN 4990077994042
Trusco Code 215-6458 Masa(kg/set) 2.1 Características Se puede alinear con el centro para hacer fácilmente arandelas en forma de rosquilla. Viene en un estuche especial que se puede almacenar y manejar fácilmente.
Establecer contenido 5, 6, 8, 9, 10, 13, 16, 19, 20, 22, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40 (mm), soporte, juego de repuestos Aplicación Para perforar cuero, vinilo, papel, goma y tela. Para la producción de embalajes. Material Acero al carbón

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 3H-P17 de la serie Juego de punzonado de juntas.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico