(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cincel - Selección de longitud.

Cincel - Selección de longitud.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Solicitud: Para romper hormigón.
· Material: Acero al carbono para estructura mecánica
· Característica: Endurecido por inducción de alta frecuencia para una excelente dureza y durabilidad.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
A3-13
A3-16
A3-19
A3-22
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Lado opuesto
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16513218-2165160
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

18016218-2173250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21019218-2181420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24022218-2190650

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Para romper hormigón. Material Acero al carbono para estructura mecánica Características Inducción de alta frecuencia endurecida para una excelente dureza y durabilidad.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico