(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cinceles - acero al carbono, hoja de carburo cementado, D40-20

Cinceles - acero al carbono, hoja de carburo cementado, D40-20
  • Descuento por volumen

· Ancho de flauta (mm): 20
· Longitud total (mm): 190
· Código Trusco: 382-2338
· Solicitud: Para quitar pintura y raspar.
· Material: Acero al carbono para estructura mecánica

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

D40-20

Número de Parte
D40-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ancho de la hoja(mm) 20 Longitud total(mm) 190 Trusco Code 382-2338
Aplicación Para quitar pintura y raspar. Material Acero al carbono para estructura mecánica Características La punta de la cuchilla tiene carburo cementado con cera que tiene menos abrasión incluso cuando se usa durante mucho tiempo.
Masa(g) 135

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo D40-20 de la serie Cinceles - acero al carbono, hoja de carburo cementado, D40-20.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico