(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cinceles - tipo ranurado, acero al cromo vanadio, A-16

Cinceles - tipo ranurado, acero al cromo vanadio, A-16
  • Descuento por volumen

· Ancho de flauta (mm): 25
· Longitud total (mm): 240
· Código Trusco: 360-1218
· Solicitud: Para decapado de soldadura por puntos y desbarbado de soldadura por arco.
· Material: Acero de aleación especial (Acero al cromo vanadio)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A-16

Número de Parte
A-16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ancho de la hoja(mm) 25 Longitud total(mm) 240 Trusco Code 360-1218
Aplicación Para desbarbado por soldadura por puntos y desbarbado por soldadura por arco. Material Acero de aleación especial (acero al cromo vanadio) Características La cuchilla lateral adjunta mejora la trabajabilidad.
Masa(g) 290

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-16 de la serie Cinceles - tipo ranurado, acero al cromo vanadio, A-16.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico