(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cinceles: tipo ranurado, curvo, acero al cromo vanadio, A19-25

Cinceles: tipo ranurado, curvo, acero al cromo vanadio, A19-25
  • Descuento por volumen

· Ancho de flauta (mm): 25
· Longitud total (mm): 240
· Código Trusco: 327-4438
· Solicitud: Para trabajos de retirada de suelos de baldosas, suelos acolchados, etc.
· Material: Acero de aleación especial (Acero al cromo vanadio)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A19-25

Número de Parte
A19-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ancho de la hoja(mm) 25 Longitud total(mm) 240 Trusco Code 327-4438
Aplicación Para trabajos de remoción de pisos cerámicos, pisos acolchados, etc. Material Acero de aleación especial (acero al cromo vanadio) Características Óptimo para trabajos de pelado y pelado con forma y ángulo de un solo filo.
Masa(g) 290

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A19-25 de la serie Cinceles: tipo ranurado, curvo, acero al cromo vanadio, A19-25.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico