(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Multímetro digital TY520

Multímetro digital TY520
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: probador digital
· Sistema de detección: Rectificador de verdadero valor efectivo (RMS)
· Ancho (mm): 90
· Profundidad (mm): 49
· Altura (mm): 192

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TY520

Número de Parte
TY520
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Probador digital Voltaje DC(V) 1000 Voltaje de corriente alterna(V) 1000
Voltaje de corriente continua(A) 10 Corriente eléctrica alterna(A) 10 Resistencia(Ω) 60M
Método de detección de señal Cuadrado verdadero rectificado de raíz media (RMS) Ancho(mm) 90 Profundidad(mm) 49
Altura(mm) 192 Pantalla máxima(Contar) 6000 Trusco Code 355-4309
Masa(g) 570 Características Tiene una función de obturador para evitar la inserción errónea. Fuente de alimentación Pilas AA (R6) x 4 (incluidas)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TY520 de la serie Multímetro digital TY520.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico