(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Multímetro digital multifunción con función Max Hold y función de apagado automático.
· Tamaño compacto adecuado para almacenamiento de bolsillo. El cable de prueba tiene un mecanismo de bobinado integrado.
[Aplicaciones]
· Para construcción eléctrica y trabajos industriales.
· Para la medición de voltaje y continuidad de automóviles y equipos de control.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
TDE-14
tipo de producto | Probador digital | Voltaje DC(V) | 600 | Voltaje de corriente alterna(V) | 600 |
---|---|---|---|---|---|
Resistencia(Ω) | 20M | Método de detección de señal | Rectificación media (MEDIA) | Ancho(mm) | 68 |
Profundidad(mm) | 20 | Altura(mm) | 121 | Pantalla máxima(Contar) | 1999 |
Trusco Code | 274-3493 | Masa(g) | 92 | Características | Multímetro digital multifunción con función Max Hold y función de apagado automático. |
Fuente de alimentación | Pilas alcalinas tipo botón (LR44) x 2 (se venden por separado) |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente