(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Multímetro digital

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CDM-09N
MC-01U
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Voltaje DC
(V)
Voltaje de corriente alterna
(V)
Voltaje de corriente continua
(A)
Corriente eléctrica alterna
(A)
Resistencia
(Ω)
Método de detección de señal Ancho
(mm)
Profundidad
(mm)
Altura
(mm)
Pantalla máxima
(Contar)
Trusco Code Masa
(g)
Características Fuente de alimentación
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6006000.25-40MRectificación media (MEDIA)76181174300403-1202120Tamaño compacto adecuado para bolsillo. Con la función de apagado automático conveniente para desactivar la prevención de olvido.Pilas alcalinas tipo botón (LR44) x 2 (se venden por separado)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0–6000–6000–1200–1200~66MCuadrado verdadero rectificado de raíz media (RMS)81241306600392-3657175El probador digital incluye abrazadera. Es posible medir CA y CC con la abrazadera abierta. Viene con una luz de fondo, que es conveniente para lugares oscuros.Batería AAA (1.5 V) x 2 piezas (suministradas)

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Probador digital

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico