(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Broca de madera contrachapada (tipo tapón)

Broca de madera contrachapada (tipo tapón)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Características]
· Es una broca con la longitud efectiva necesaria para abrir un orificio pasante en piezas de 12 mm2 (piezas de 15 mm2) del panel de control.
· Una vez penetrado, el tope detiene el avance del taladro y no requiere tiempo de rotación adicional, lo que prolonga la vida útil de la batería y perfora más agujeros con una sola carga.
Con una forma de ranura de más de media circunferencia, gira suavemente y se puede extraer sin temblar, para ahorrar batería.
[Aplicaciones]
· Material de trabajo: Madera
· Para perforar el panel de control en trabajos rápidos

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
N18-9
N18-10.5
N18-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño
(mm)
Código JAN
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

94957934170902
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.54957934171053
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

124957934171206

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud total(mm) 83 Longitud de la ranura(mm) 34 Forma de caña Eje hexagonal
Diámetro del mandril(mm) 6.35 Aplicación Para taladrar orificios en paneles de madera contrachapada durante el trabajo temporal del marco

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico