(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Varilla de soldadura para fundición【4 piezas por paquete】

Varilla de soldadura para fundición
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Una varilla de soldadura que utiliza alambre de núcleo de níquel puro, tiene baja dureza de soldadura, es fácil de mecanizar, tiene menos tensión y tensión de soldadura, y no se agrieta fácilmente.
· Arco estable y buena capacidad de liberación de escoria.
[Aplicaciones]
· Para la reparación de soldaduras de fundición general. (En general, la orientación de la soldadura es hacia abajo en la reparación de soldadura de piezas fundidas).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TSC1-264
TSC1-324
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del alambre del núcleo
(mm)
Longitud de la barra
(mm)
Alcance actual
(A)
Espesor de placa compatible
(mm)
Trusco Code Masa
(g)

4 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2.630050~804 a 7256-203172

4 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3.235070~1105–8256-2049128

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Varilla de soldadura Estándar - piezas / caja.(Aproximado / pc.) 4
Color final de poste Color de malva Especificaciones JIS Z3252 DFCNi aplicable Aplicación Para la soldadura de reparación de fundición general (en general, la orientación de la soldadura es hacia abajo en la soldadura de reparación de piezas fundidas).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico