(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Varilla de soldadura de material diferente de acero inoxidable【11-46 piezas por paquete】

Varilla de soldadura de material diferente de acero inoxidable
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Proporciona una excelente capacidad de liberación de la escoria y estabilidad del arco, produciendo menos salpicaduras y una excelente apariencia del cordón.
· También previene la abrasión de la barra, una debilidad de las barras de soldadura para acero inoxidable.
[Aplicaciones]
· Para soldar acero inoxidable Cr-22% / Ni-12% (SUS309S, etc.) y para soldar materiales diferentes entre acero inoxidable y acero al carbono o acero de baja aleación.
· Para la soldadura de acumulación primaria de material de revestimiento para acero revestido SUS304.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TSS309-205
TSS309-265
TSS309-325
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del alambre del núcleo
(mm)
Longitud de la barra
(mm)
Alcance actual
(A)
Estándar Espesor de placa compatible
(mm)
piezas / caja.
(Aproximado / pc.)
Trusco Code

46 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

225045–6540–603–546272-3433

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2.630050~8550–704 a 720272-3441

11 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3.235070~12065~1055–811272-3450

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Varilla de soldadura Color final de poste Negro Especificaciones JIS, Z3221ES309-16 Producto estándar
Aplicación Para soldar acero inoxidable 22% Cr-12% Ni (SUS 309 S, etc.) y para soldar materiales diferentes entre acero inoxidable y acero al carbono o acero de baja aleación. También para soldaduras de acero revestido SUS 304 y material asociado. Masa(g) 500

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico