(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Varilla de soldadura para acero inoxidable【11-44 piezas por paquete】

Varilla de soldadura para acero inoxidable
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Proporciona una excelente capacidad de liberación de la escoria y estabilidad del arco, produciendo menos salpicaduras y una excelente apariencia del cordón.
· También previene la abrasión de la barra, una debilidad de las barras de soldadura para acero inoxidable.
[Aplicaciones]
· Para soldar acero inoxidable Cr-18% / Ni-8% (SUS304, etc.).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TSS308-142
TSS308-162
TSS308-205
TSS308-265
TSS308-325
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del alambre del núcleo
(mm)
Longitud de la barra
(mm)
Alcance actual
(A)
Estándar Espesor de placa compatible
(mm)
piezas / caja.
(Aproximado / pc.)
Trusco Code Masa
(g)

30 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1.425010–3010–301.2~3.030256-1981200

23 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1.625015–4010~351.6~3.023256-1999200

44 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

225045–6540–603.0~5.044256-2006500

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2.630050~8550–704.0~7.020256-2014500

11 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3.235070~12065~1055.0~8.011256-2022500

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Varilla de soldadura Color final de poste Amarillo Especificaciones JIS Z3221 ES308-16 Producto estándar (* Excepto TSS308-142)
Aplicación Para soldar acero inoxidable 18% Cr-8% Ni (SUS304, etc.).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico