(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cortador de carburo recubierto de titanio

Cortador de carburo recubierto de titanio

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • 21201
  • 21205
  • 21212
  • 21213
  • 21222
  • 21223
  • 21245
  • 21261
  • 21262
  • 21271
  • 21275
  • 21241
  • 21265
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Juego de fresas de carburo
· Forma de flauta: corte en espiral
· Diámetro del eje (mm): 3
· Característica: La generación de calor es menor debido al bajo coeficiente de fricción, eficaz para suprimir la deposición de material de trabajo en el filo. Alta dureza y excelente resistencia al desgaste.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
21201
21205
21212
21213
21222
21223
21241
21245
21261
21262
21265
21271
21275
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar AMaterial de ducha Diámetro de flauta
(mm)
Longitud de la hoja
(mm)
Longitud del eje
(mm)
Velocidad rotacional máxima
(rpm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de bolaTodo el carburo333550000311-18816
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de bolaSoldadas6.363840000311-18909
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de cilindroTodo el carburo3143550000311-19036
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de cilindroSoldadas6.3133940000311-19119
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cilindro de punta redondaTodo el carburo3142550000311-19206
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cilindro de punta redondaSoldadas6.3133840000311-19389
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de punta redondeada cónicaTodo el carburo363250000311-19466
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

OvalSoldadas6.3133840000311-19549
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de cono inversoTodo el carburo363350000311-19626
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de cono inversoTodo el carburo3132650000311-19716
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de punta redondeada cónicaSoldadas6.3133840000311-19899
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de cono inversoTodo el carburo3112850000311-19976
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Tipo de cono inversoSoldadas6.3134240000311-20049

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Conjunto de barra de carburo Forma de flauta Corte en espiral Diámetro del eje(mm) 3
Características La generación de calor es menor debido al bajo coeficiente de fricción, eficaz para suprimir la deposición de material de trabajo en el filo. Alta dureza y excelente resistencia al desgaste.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico