(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresas de carburo: cortador de aleación, varias formas

Fresas de carburo: cortador de aleación, varias formas

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Logra un trabajo suave sin enganches debido al diseño único de la hoja
· Además de la sensación de corte suave, la cuchilla se mantiene bien y tiene una excelente durabilidad.
[Aplicaciones]
· Ideal para materiales difíciles de mecanizar, como acero inoxidable, aleación de níquel, aleación de titanio, Inconel, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
24611
24612
24622
24623
24631
24632
24646
24651
24652
24653
24654
24661
24663
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar AMaterial de ducha Diámetro de flauta
(mm)
Longitud de la hoja
(mm)
Longitud del eje
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Tipo de bolaTodo el carburo2.9335.2297-42585.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de bolaSoldadas6.3533297-42667.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cilindro de punta redondaTodo el carburo31424.0297-42745.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cilindro de punta redondaSoldadas6.312.731.3297-42827.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de cilindroTodo el carburo31424.0297-42915.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de cilindroSoldadas6.312.732.3297-43047.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

OvalSoldadas6.312.732.3297-43127.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de punta redondeada cónicaTodo el carburo2.96.331.7297-43215.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de cono inversoTodo el carburo3830.0297-43395.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de cono inversoTodo el carburo312.725.3297-43475.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de punta redondeada cónicaSoldadas6.312.732.3297-43557.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de cono inversoTodo el carburo31127.0297-43635.1
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Tipo de cono inversoSoldadas6.312.735.3297-43717.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Conjunto de barra de carburo Forma de flauta Corte cruzado Velocidad rotacional máxima(rpm) 60000
Diámetro del eje(mm) 3 Características Logra un trabajo suave sin enganches debido al diseño único de la cuchilla. Además de la sensación de corte suave, la cuchilla se mantiene bien y tiene una excelente durabilidad.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico