(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Hoja de polietileno

Hoja de polietileno
  • Descuento por volumen

Se puede usar tanto para tipo seco como húmedo.

[Caracteristicas]
· El material abrasivo se adhiere uniformemente a ambos lados del material de malla de fibra sintética.
· Como no hay obstrucción y se pueden usar ambos lados, la vida útil es extremadamente larga sin ningún cambio en la nitidez.
· Se puede usar tanto para tipo seco como húmedo.
· Dado que es flexible, es fácil de usar para el pulido a máquina y para el trabajo manual.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
1511-AB-230280
1511-AC-230280
1511-AD-230280
1511-AE-230280
1511-AF-230280
1511-AG-230280
1511-AH-230280
1511-AI-230280
1511-AJ-230280
1511-AL-230280
1511-AM-230280
1511-AN-230280
1511-AO-230280
1511-AP-230280
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
25 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80
25 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100
25 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

120
25 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

150
25 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

180
25 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

220
25 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

240
25 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

280
25 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

320
25 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

400
25 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

500
25 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

600
25 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

800
25 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1000

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de hoja Tela abrasiva Uso Pulido a mano Material abrasivo Alundum (Alúmina)
Ancho(mm) 230 Longitud(mm) 280 Cantidad de embalaje(Hojas) 25
Adhesivo R/R (pegamento de resina) Materiales base Malla de fibra sintética Características 1 El material abrasivo está pegado uniformemente a ambos lados del material base para la malla de fibra sintética. Como no hay obstrucción y se pueden usar ambos lados, la vida útil es extremadamente larga sin ningún cambio en la nitidez. Se puede usar tanto en condiciones secas como húmedas.
Características 2 Como es flexible, es fácil de usar para el pulido a máquina, así como para el trabajo manual.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico