(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

W conjunta

W conjunta
  • Descuento por volumen

· Longitud total (mm): 50
· Ángulo de inserción (mm): 6.35
· Código Trusco: 396-1656
· Masa (sol): 34
· Característica: Se puede montar fácilmente una variedad de herramientas de cabezal con un solo toque, sin quitar la broca.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

WJ-50

Número de Parte
WJ-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ángulo de inserción(mm) 6.35 Longitud total(mm) 50 Trusco Code 396-1656
Características Se puede montar fácilmente una variedad de herramientas de cabeza con un solo toque, sin quitar la broca. Masa(g) 34

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo WJ-50 de la serie W conjunta.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico