(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Portapuntas de destornillador - tipo universal, acero inoxidable

Portapuntas de destornillador - tipo universal, acero inoxidable

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo de punta: Adaptador
· Artículo individual/conjunto: Objeto unico
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el portapuntas universal de acero inoxidable, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

071100

Número de Parte
071100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de punta Adaptador Diámetro del vástago(mm) 6.35 Longitud total(mm) 50
Producto único Conjunto de productos Objeto unico Presencia de imán en la punta de la cuchilla NA Si hay una función de doble extremo NA
Ángulo de inserción(mm) 6.35 Trusco Code 411-9771 Masa(g) 19

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 071100 de la serie Portapuntas de destornillador - tipo universal, acero inoxidable.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico