(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Punta de destornillador - varias unidades, largo/corto

Punta de destornillador - varias unidades, largo/corto
  • Descuento por volumen

· Modelo de punta: Modelo de caja, tipo hexagonal (hexagonal), menos (-), más (+), tipo cuadrado, tipo Torx (hexalobular)
· Longitud total: 200 mA o menos, 25, 32, 35, 50, 65, 70
· Artículo individual/conjunto: Objeto unico
· cabeza Phillips: Número 00, número 0, número 1, número 2, número 3, número 4
· Tamaño de la punta / menos (-) ancho de la hoja (mm): 12-24 V CC -¦10%, 3, 4, 4,5, 8, equipado con RS-232C
· Dimensiones del lado opuesto de la punta (mm): 1.5, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 5.5, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, SQ1, SQ2, SQ3
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la punta de destornillador, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
059610
066495
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de punta Longitud total
(mm)
Punta de dos lados de ancho (mm) Tipo de detalles Tamaño de la punta de la cuchilla Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo hexagonal504Tipo largo-411-86519.4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo Torx (Hexalobular)25-Tipo cortoT8411-92914.6

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro del vástago(mm) 6.35 Producto único Conjunto de productos Objeto unico Presencia de imán en la punta de la cuchilla NA
Si hay una función de doble extremo NA

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico