(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Portapuntas de destornillador - magnético, BSP-65

Portapuntas de destornillador - magnético, BSP-65
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El imán de alta resistencia atrapa de forma segura incluso los tornillos largos.
· Permite realizar el trabajo sin preocuparse por la caída de tornillos.
[Aplicaciones]
· Trabajos de construcción, trabajos de interiores, trabajos eléctricos, trabajos de mantenimiento de vehículos, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BSP-65

Número de Parte
BSP-65
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de punta Tornillo de captura diámetro del vástago(mm) 6.35 Longitud total(mm) 24
Producto único Conjunto de productos Objeto unico Tamaño de la punta / Phillips (+) Número 2 Presencia de imán en la punta de la cuchilla NA
Si hay una función de doble extremo Disponible Trusco Code 212-2375 Establecer contenido y accesorios Bit incluido: + Número 2 × 65 mm
Masa 32

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BSP-65 de la serie Portapuntas de destornillador - magnético, BSP-65.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico