(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Portapuntas de destornillador - magnético, serie MF

Portapuntas de destornillador - magnético, serie MF

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • MF-4
  • MF-H5
  • MF
  • Descuento por volumen

· Modelo de punta: Cierre de tornillo
· Artículo individual/conjunto: Objeto unico
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre Mag Fit, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MF
MF-4
MF-H5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Diámetro externo
(mm)
Diámetro interno
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

13147423-845113
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10104344-85926
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10115344-86066

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de punta Tornillo de captura Producto único Conjunto de productos Objeto unico Presencia de imán en la punta de la cuchilla NA
Si hay una función de doble extremo NA

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico