(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Punta de destornillador - Phillips/tipo caja

Punta de destornillador - Phillips/tipo caja

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • V14-1-75 (recto)
  • V17-1-75-3.5 (escalonado)
  • V21W-2-110 (Doble cabeza)
  • V32B-H17-55 (caja)
  • V32B-H8-100 (caja)
  • Descuento por volumen

[Características]
· Cumple con nuestros propios estándares de alta precisión y tiene control de calidad.
· La mejor durabilidad se puede obtener seleccionando una dureza que coincida con la aplicación.
· También se pueden fabricar productos especiales en pequeños lotes.
[Aplicaciones]
· Fabricantes compatibles: Nitto Kohki (Delvo).

Especificaciones


Vástago de 5 mm de ancho hexagonal V-14 de plano a plano
Más bit-V14
Número de piezaTamaño de la puntaD1 (mm)L1 (mm)Peso (g)
V-14 número 2 × 6 × 75N.° 267514
V-14 número 2 × 6 × 100N.° 2610019


Vástago de 6,35 mm de ancho de hexágono V-17 de plano a plano
Más bit-V17
Número de piezaTamaño de la puntaD1 (mm)L1 (mm)D2 (mm)L2 (mm)Peso (g)
V-17 número 1 × 7 × 75 (3,5 × 30)Numero 17753.53014


Vástago de 6,35 mm de ancho hexagonal V-21 de plano a plano
Doble bit-V21W
Número de piezaTamaño de la puntaD1 (mm)L1 (mm)DurezaPeso (g)
V-21W número 2 × 6,35 × 65 NN.° 26.3565Normal14


Vástago de 6,35 mm de ancho hexagonal V-32 de plano a plano
Caja bit-V32
Número de piezaMmm)L2 (mm)D1 (mm)L1 (mm)D2 (mm)L3 (mm)Peso (g)
V-32B H6 × 7063.510704.52520
V-32B H8 × 10084.51310063035
V-32B H12 × 551271855102030
V-32B H17 × 551782455132049
Número de Parte
V05T-T4-44-1.8
V05T-T6-44-2.5
V05T-T6-64-2.5
V14-2-75
V14-2-100
V17-1-75-3.5
V17W-2-150
V17W-2-200
V17W-2-300
V18-2-200-5-MAG
V32B-H5.5-55
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de punta Diámetro del vástago
(mm)
Longitud total
(mm)
Tamaño de la punta / Phillips (+) Punta de dos lados de ancho (mm) Tamaño de la punta de la cuchilla Nominal Trusco Code Fabricantes aplicables Masa
(g)
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo Torx (Hexalobular)444--T4Hex Wave406-1357Nitto Kohki (Delvo).27
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo Torx (Hexalobular)444--T6Hex Wave406-1381Nitto Kohki (Delvo).30
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo Torx (Hexalobular)464--T6Hex Wave406-1390Nitto Kohki (Delvo).48
10 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Phillips (+)575Número 2--Recto323-2140URYU Manufacturing, HIOS, Nakamura Manufacturing, Nitto Koki, Yutani, Nippon Pneumatic MFG, Ohmi Seiki, Tohnichi Manufacturing, Yokota Industrial Co., Hitachi, MAX.14
10 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Phillips (+)5100Número 2--Recto323-2107URYU Manufacturing, HIOS, Nakamura Manufacturing, Nitto Koki, Yutani, Nippon Pneumatic MFG, Ohmi Seiki, Tohnichi Manufacturing, Yokota Industrial Co., Hitachi, MAX.19
10 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Phillips (+)6.3575Numero 1--de pasos406-1578URYU, Yokota Industrial Co., HIOS, Nitto Koki (Delvo), Nippon Pneumatic MFG, Hitachi, MAX, Tohnichi, Canon.141
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Phillips (+)6.35150Número 2--Doble final323-2328URYU Manufacturing, HIOS, Nakamura Manufacturing, Nitto Koki, Yutani, Nippon Pneumatic MFG, Ohmi Seiki, Tohnichi Manufacturing, Yokota Industrial Co., Hitachi, MAX.370
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Phillips (+)6.35200Número 2--Doble final323-2336URYU Manufacturing, HIOS, Nakamura Manufacturing, Nitto Koki, Yutani, Nippon Pneumatic MFG, Ohmi Seiki, Tohnichi Manufacturing, Yokota Industrial Co., Hitachi, MAX.502
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Phillips (+)6.35300Número 2--Doble final406-1802URYU, Yokota Industrial Co., HIOS, Nitto Koki (Delvo), Nippon Pneumatic MFG, Hitachi, MAX, Tohnichi, Canon.771
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Phillips (+)6.35200Número 2--de pasos406-1861Panasonic316
10 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tipo de caja6.3555-5.5-Caja406-2094URYU, Yokota Industrial Co., HIOS, Nitto Koki (Delvo), Nippon Pneumatic MFG, Hitachi, MAX, Tohnichi, Canon.170

Cargando…

  1. 1

Información básica

Producto único Conjunto de productos Objeto unico Presencia de imán en la punta de la cuchilla NA Si hay una función de doble extremo NA

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico