(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Punta de destornillador de impacto de torsión - delgada, magnética

Punta de destornillador de impacto de torsión - delgada, magnética

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • ACTM-2200
  • ACTM-2300
  • ACTM5-2085
  • ACTM5-2110
  • ACT-14M-2-85
  • ACTM-2085
  • ACTM-2110
  • ACTM5-01
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Nuestra estructura original de torsión de 3 flautas absorbe el impacto y reduce la carga en la punta de la broca.
· Tiene una punta delgada y la cabeza del tornillo se puede ver bien.
· Nuestra estructura original de torsión de 3 flautas reduce la desalineación del núcleo.
· Nuestra estructura original de torsión de 3 flautas transmite fuertemente el torque.
· Recubrimiento blanco

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ACTM-2200

Número de Parte
ACTM-2200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de punta Phillips (+) diámetro del vástago(mm) 6.35 Longitud total(mm) 200
Producto único Conjunto de productos Objeto unico Tamaño de la punta / Phillips (+) Número 2 Presencia de imán en la punta de la cuchilla Disponible
Si hay una función de doble extremo Disponible Tipo de detalles Tipo largo Color de la pintura Blanco
Trusco Code 395-9767 Material Acero al cromo-molibdeno y vanadio Masa(g) 45

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ACTM-2200 de la serie Punta de destornillador de impacto de torsión - delgada, magnética.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico